Un metodo comune di disinfezione delle acque reflue prevede l'uso di prodotti chimici, come il cloro, che vengono immagazzinati in serbatoi prima dell'aggiunta alle acque reflue per disgregare microrganismi e batteri. La clorazione è un metodo efficace e un processo consolidato, ma presenta anche alcuni svantaggi poiché il cloro liquido è altamente corrosivo e richiede la conformità a determinate normative di sicurezza. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 offre misure di livello continue, affidabili e accurate fino alla sommità del serbatoio, consentendo di incrementare l'utilizzo del serbatoio e il controllo dell'alimentazione. Il sensore è dotato di una custodia in plastica PVDF resistente alla corrosione, caratteristica che lo rende idoneo per le applicazioni chimiche di base.