Il passaggio minerario nell'ambito del processo di estrazione in miniera è un grande contenitore scavato nella roccia con una struttura in acciaio (grizzly) sul fondo per il controllo dell'alimentazione del minerale nei vagoni per il trasporto in superficie. Le pareti sono irregolari e la distanza complessiva dal telaio di alimentazione è in genere di circa 68 m (225 ft). Uno dei problemi posti da questa applicazione è la necessità di rilevare la misura di livello quando questo si approssima alla struttura di alimentazione del minerale. Il livello di materiale non deve mai essere inferiore a un livello minimo al di sopra della struttura, in modo da creare una protezione quando cadono massi e prevenire i danni alla struttura. Inoltre, il minerale può essere di diversi gradi e dimensioni e molto polveroso, rendendo particolarmente difficile la misura di livello.