Il carbone viene raccolto in grandi cumuli nel cortile esterno. Un nastro trasportatore posizionabile (impilatore) sposta il carbone in arrivo in un'area aperta. Man mano che l'area si riempie, l'impilatore si sposta in una nuova area. Il carbone è polveroso e si sposta rapidamente quando viene scaricato in cumuli, il che rende difficile una misurazione affidabile. Gli operatori devono sapere quando il cumulo raggiunge una distanza predeterminata dall'impilatore in modo che questo possa essere spostato. Grazie alla misura di livello mediante radar, è possibile ottenere un monitoraggio ad alta accuratezza per garantire funzionamento continuo, efficienza del processo e controllo dell'inventario.