Misura di livello per sistemi di impilatori radiali/rotanti in operazioni su minerali metallici

Misura accuratamente i livelli di materiale depositato dai sistemi di impilatori radiali per ottimizzare la reattività operativa
Rosemount 5408_Radial e impilatore rotativo Systems_Metals settore minerario

Prevenzione di interruzioni del processo di impilamento grazie alla tecnologia radar senza contatto

I sistemi di impilatori radiali (rotativi) depositano il materiale mentre l'impilatore si sposta lentamente entro un'area definita. Il materiale può essere stoccato in cupole di conservazione o contenitori aperti, che possono diventare molto polverosi. Inoltre, l'apparecchiatura e la potenziale sede di montaggio di un dispositivo sono limitate e soggette a vibrazioni e all'impatto con rocce in movimento. La combinazione di movimento dell'impilatore e aumento dell'altezza delle pile di roccia richiede una risposta rapida.

La misura di livello diventa necessaria per misurare i livelli di superficie e ottimizzare la reattività operativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prevenzione di interruzioni del processo di impilamento grazie alla tecnologia radar senza contatto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.