Il materiale in arrivo, come carbone e minerale grezzo, viene stoccato in grandi cumuli all'aperto. Le grandi quantità di materiale sono essenziali per la produzione e possono includere diverse settimane di fornitura. Il modo in cui il materiale viene trasportato nell'area varia a seconda della miniera e può creare diverse sfide. Il materiale viene spesso movimentato con sistemi di nastri trasportatori che lo trasportano in un'ampia area di stoccaggio. Il materiale può essere depositato direttamente sotto un sistema di impilatori fissi in un grande cumulo, oppure può essere sparso su un'area con un sistema di impilatori radiali.