Misura di livello per sistemi di impilatori stazionari per applicazioni minerarie
Misura con precisione i livelli del materiale depositato direttamente sotto l'impilatore fisso anche nelle condizioni più difficili
Gli impilatori fissi trasferiscono il materiale in un'area e lo depositano direttamente sotto gli impilatori. È importante determinare la misura e la forma della pila irregolare e rilevare quando la pila sta raggiungendo l'altezza massima. Il materiale è all'aria aperta e può essere molto polveroso. Il nastro trasportatore vibra e spesso le rocce colpiscono l'apparecchiatura.