L'uso del GPL nel settore marino è diventato attuale da alcuni anni e si tratta del carburante più utilizzato sulle navi per il trasporto a GPL. Con le tendenze in costante evoluzione, le nuove applicazioni su combustibile sono diventate più complesse rispetto ai serbatoi di carburante convenzionali quando si tratta di misurare i livelli. Per le nuove applicazioni non esiste una soluzione unica adatta a tutte, ma sono necessarie diverse soluzioni.
Per il GPL è possibile utilizzare serbatoi a cisterna singola tipo C con un volume del serbatoio inferiore a 1.000 m³, temperatura e pressione di esercizio da -48 °C a 20 °C e fino a 20 bar e un'altezza inferiore a 15 m. La tecnologia radar è ideale per questa applicazione poiché dispone di una sezione di raffreddamento verticale con connessioni al processo sulla parte superiore del serbatoio. Le soluzioni utilizzate per questa applicazione devono essere conformi al codice IGF e approvate dalle società del settore marino.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.
Ottieni informazioni operative fondamentali dai misuratori radar del serbatoio CMS Rosemount. Le unità di alimentazione e comunicazione (SCU) Rosemount agiscono da hub di connessione per la raccolta e la memorizzazione dei dati provenienti da misuratori e sensori, fornendo i dati richiesti dai clienti. L'unità è autonoma e offre una connessione di sicurezza intrinseca con unità esterne. L'unità memorizza i dati di configurazione dei dispositivi connessi. È possibile connettere fino a 68 canali dei serbatoi.
La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione delle navi.