Le colonne di frazionamento richiedono il massimo rendimento del prodotto per offrire un funzionamento conveniente e una separazione efficiente degli idrocarburi. Tali colonne possono presentare occasionalmente problemi, come gli accumuli, quando si gestiscono idrocarburi a temperature e pressioni elevate. Con questa applicazione, gli utenti hanno la possibilità di misurare i livelli direttamente nella torre o mediante una camera di bypass. Le misure dirette, per le quali si utilizzano in genere soluzioni di livello a pressione differenziale, sono idonee per un rilevamento preciso del livello, ma possono comportare potenziali rischi di perdite. Al contrario, l'adozione di una camera di bypass con radar a onda guidata viene considerata una soluzione ottimale, per la sua affidabilità e facilità di manutenzione. Ogni metodo ha i suoi vantaggi e la scelta dipende dalle esigenze operative specifiche e dalle preferenze per la manutenzione.
La misura di livello con Rosemount offre tecnologie avanzate di monitoraggio e isolamento, garantendo misure affidabili e risolvendo questi problemi in modo efficace.
La camera di bypass di livello Rosemount 9935 è una camera progettata da esperti e ottimizzata per il montaggio esterno degli strumenti di livello di processo Rosemount su un serbatoio, per offrire una soluzione di livello completa e avanzata. Le camere Rosemount 9935 sono il risultato di più di 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di camere, note anche come colonne o camere di bypass, in conformità ai codici internazionali. La qualità globale è garantita, sono progettate secondo la normativa relativa alle tubazioni di processo ASME B31.3, è disponibile la normativa relativa alle tubazioni di alimentazione ASME B31.1.