La materia prima viene portata nel frantumatore per la triturazione iniziale e la riduzione delle dimensioni. I camion o i sistemi di trasporto porteranno il materiale nel frantumatore dove è triturato in pezzi più piccoli. È possibile includere uno schermo (grizzly) sotto il frantumatore per ordinare le rocce in modo che i pezzi più piccoli passino attraverso e che i pezzi più grandi vengano catturati per la ri-triturazione. È necessario mantenere sullo schermo una quantità minima di materiale che funge da tampone per proteggere lo schermo dall'impatto di una roccia più grande. Quando il materiale viene portato nel frantumatore, si muove rapidamente attraverso il processo di schiacciamento.
Il livello in rapido movimento deve essere monitorato per determinare quando il materiale raggiunge un livello minimo in modo da poter avviare il carico successivo. Il materiale è di forma irregolare e molto polveroso. La distanza complessiva può essere di ben 30 m.