L'olio alimentare esausto è una materia prima preziosa nella produzione di biodiesel e di altri combustibili verdi. Può tuttavia comportare difficoltà nello stoccaggio e gestione, a causa della sporcizia e del contenuto di acqua, e può solidificare a basse temperature.
Il sistema di monitoraggio dei serbatoi Rosemount comprende strumentazione di misura, componenti di rete e software per una gestione affidabile dell'inventario durante lo stoccaggio dell'olio alimentare e di altre materie prime per biocombustibile, come grasso, sego e FAME. Il sistema mette in connessione una gamma di trasmettitori di livello, temperatura e pressione per individuare la soluzione giusta per ogni serbatoio e gestisce i problemi per la misura come densità, sporcizia e vapore acqueo. Una soluzione infrastrutturale di rete efficiente con un bus digitale a cavo singolo consente di risparmiare sul cablaggio elettrico per tagliare i costi di installazione. Inoltre il software per gli operatori offre una panoramica in tempo reale sull'inventario dei serbatoi, consentendo di eliminare le misurazioni manuali e aumentare la produttività.