La gestione del combustibile è fondamentale nel settore dei metalli e dell'estrazione mineraria: l'esaurimento del combustibile porta costringe a fermare asset e macchine e genera costosi tempi di inattività. Per mettere in sicurezza la fornitura di combustibile i depositi sono costruiti nel sito, ma come si fa a sapere quando i serbatoi del deposito sono quasi vuoti?
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi consente di controllare l'inventario del combustibile in modo economico e sicuro. Il sistema consente di mettere in connessione le misure di livello, temperatura e pressione per monitorare con precisione il contenuto dei serbatoi. Un'infrastruttura di rete efficiente, che utilizza un singolo bus digitale cablato o comunicazioni wireless, consente di tagliare i costi di installazione. Il software del sistema, inoltre, garantisce un accesso remoto ai dati di inventario in tempo reale, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. In definitiva, un sistema di monitoraggio dei serbatoi consente di evitare carenze di combustibile e di eliminare le misurazioni manuali, offrendo una panoramica in tempo reale sui serbatoi di stoccaggio del combustibile.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.