Lo stoccaggio di gas liquefatto in serbatoi pressurizzati richiede affidabilità e sicurezza elevate. Gli impianti di imbottigliamento e distribuzione di GPL sono un esempio comune di tali operazioni: il gas viene stoccato in stato liquido in serbatoi ad alta pressione prima di essere trasferito in bombole più piccole che vengono quindi distribuite ai rivenditori e alle famiglie mediante autotrasporto.
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi rappresenta un modo sicuro ed efficiente per monitorare livello, pressione e temperatura della miscela gas-liquido nei serbatoi. Il sistema è efficiente e semplice da installare grazie alla comunicazione bus digitale a cavo singolo e al software di gestione dell'inventario di facile utilizzo, fornendo informazioni approfondite e garantendo il controllo dei volumi stoccati. È possibile aggiungere con facilità misure indipendenti per gli allarmi di livello troppo alto, per creare una soluzione di sicurezza completa che includa anche allarmi audiovisivi.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.
Progettato per la versatilità, il trasmettitore di temperatura Rosemount 644 è disponibile con protocolli HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™ negli stili con montaggio su testina, sul campo o su binario e una vasta gamma di opzioni di custodia. Aggiungendo un'interfaccia operatore locale (LOI), è possibile aggiornare la configurazione del trasmettitore sul campo senza attrezzi. Per requisiti di applicazione diversi, il trasmettitore include funzionalità di diagnostica quali capacità di Hot Backup™, allarme deriva del sensore e degradazione della termocoppia.