Il trasporto sicuro di idrocarburi liquidi evidenzia le priorità ambientali e di sicurezza. Le condutture e le strutture necessarie per il loro funzionamento (stazioni di pompaggio e parchi serbatoi) sono soggette a piani di manutenzione e ispezione che garantiscono, da un lato, l'affidabilità e la sicurezza dei processi e, dall'altro, l'integrità delle strutture per la loro intera durata. Per monitorare continuamente le condutture sono necessari sistemi avanzati di rilevamento delle perdite. Misurare accuratamente la portata è fondamentale, considerando densità e temperatura per il bilanciamento della massa. Un trasferimento affidabile dei dati è inoltre necessario per garantire l'integrità della conduttura e la protezione dell'ambiente
Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G722 è un indicatore a ultrasuoni clamp-on ad alte prestazioni, progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Grazie al nuovo metodo Synchronized Channel Averaging (SCA, media sincronizzata dei canali), il misuratore di portata a ultrasuoni G722 può inviare segnali sia nella direzione del flusso che in direzione opposta ogni 1 millisecondo.
Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G831 è un indicatore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata dei gas sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G831 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Con approvazione ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1, con custodia a prova di esplosione, design compatto e trasduttori resistenti alla corrosione, assicura la stabilità meccanica del sistema e il contatto permanente con la superficie del tubo.