La gestione dell'inventario negli impianti di produzione di sostanze chimiche, come la produzione di vernici, può essere complicata. La produzione di vernici spesso richiede la presenza di molti serbatoi con frequenti riempimenti e svuotamenti, mentre la spedizione delle materie prime e dei prodotti finiti può avvenire più volte al giorno.
In tali condizioni può essere difficile tenere traccia del volume di liquido disponibile in ciascun serbatoio. Un sistema di monitoraggio dei serbatoi è un modo conveniente per ottenere il controllo delle operazioni dei serbatoi e dell'inventario dei prodotti. Grazie alla flessibilità di collegare una gamma di trasmettitori di livello, temperatura e pressione, è sempre possibile trovare la soluzione giusta per ciascun serbatoio, indipendentemente da dimensioni, forma o contenuto. Una soluzione infrastrutturale efficiente con un singolo cavo bus digitale consente di risparmiare il cablaggio elettrico per un basso costo di installazione. Collegato a un software di gestione dell'inventario di facile utilizzo, il sistema riduce le misurazioni manuali, migliora l'accuratezza ed elimina le discrepanze di inventario, oltre a fornire informazioni in tempo reale per evitare stock-out e sovrabbondanza di scorte.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.