Nel settore delle biotecnologie, il monitoraggio di stato e prestazioni degli scaricatori di condensa è un'operazione complessa ma necessaria. Gli audit degli scaricatori di condensa vengono di solito eseguiti una volta l'anno e durante tali audit può risultare fuori servizio fino al 30% degli scaricatori di condensa. Questa mancanza di visibilità sullo stato degli scaricatori di condensa rende i produttori vulnerabili per lunghi periodi di tempo ed esposti al rischio di un aumento dei costi per l'energia. Le soluzioni Emerson per il monitoraggio degli scaricatori di condensa offrono ai produttori un riepilogo conciso ma utile sullo stato delle risorse, consentendo di prendere decisioni informate sulla manutenzione. Le decisioni saranno più rapide ed efficaci, le perdite di energia saranno ridotte e si contribuirà all'eliminazione delle ispezioni manuali nella struttura.