Che si tratti di un tanker VLCC o Handysize, la soluzione utilizzata per misurare i livelli dei serbatoi necessita di capacità precise su lunghe distanze e, soprattutto, di una tecnologia sicura e affidabile. È fondamentale scegliere un radar progettato per resistere alle condizioni ambientali marine più difficili e che vanti inoltre capacità di elaborazione dei segnali deboli provenienti da turbolenze o schiume che ricoprono il liquido nel serbatoio. Il greggio può variare e mostrare diverse proprietà chimiche, che lo rendono più o meno riflettente, a seconda della sua costante dielettrica. Questa caratteristica mette ulteriormente alla prova qualsiasi radar. È pertanto fondamentale comprendere l'importanza di disporre di un radar digitale ad ampia larghezza di banda, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica. Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, mentre la tecnologia FMCW ad ampia larghezza di banda garantisce precisione e stabilità della temperatura. Il design dell'antenna parabolica ha dimostrato di essere la tecnologia più adatta.
Con il misuratore radar di livello per serbatoi Rosemount TGU 68 è possibile ottenere misurazioni accurate e affidabili che assicurano una funzionalità ottimale anche nelle condizioni più difficili all’interno del serbatoio e sul ponte. Questo misuratore radar FMCW da 26 GHz è robusto e preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente e/o con allarme antitracimazione. Assicura la massima precisione anche nelle condizioni più difficili grazie a un’affidabilità e a una sicurezza delle prestazioni che soltanto 30 anni di esperienza in campo marittimo possono fornire.