Con l'evoluzione del settore energetico verso un futuro più sostenibile, la miscelazione di idrogeno e gas naturale nelle reti esistenti è emersa come una strategia cardine. Le proprietà specifiche dell'idrogeno, dalla densità alla velocità del suono, introducono tuttavia nuove variabili e sfide che le tecnologie di misurazione tradizionali faticano a sostenere. I misuratori di portata a ultrasuoni tengono conto della variabilità nella composizione dei gas, garantendo misure accurate per un vasto spettro di miscele idrogeno-gas naturale. Grazie a questi dispositivi, le aziende del settore non stanno solo misurando le portate ma garantiscono l'integrità operativa delle reti, facilitando l'integrazione senza problemi dell'idrogeno rinnovabile e aprendo la strada a un futuro più sostenibile. I misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 supportano la miscelazione dell'idrogeno nelle condutture esistenti a livelli fino al 30%, garantendo accuratezza e affidabilità della misura fiscale.