L'uso dell'idrogeno nel gas naturale è visto come una fonte di energia più pulita e, di conseguenza, è sempre più diffuso e richiesto. L'idrogeno miscelato nelle tubazioni del gas naturale consente di ridurre le emissioni rispetto al solo gas, fornendo comunque energia e calore. In Europa questa prassi si sta diffondendo rapidamente e alcune tubazioni puntano al 100% di idrogeno. In Nord America, i clienti si stanno ancora adeguando e stanno svolgendo prove con livelli massimi di idrogeno nel flusso di gas naturale pari al 30%. Il misuratore di portata di gas a ultrasuoni a quattro percorsi SeniorSonic 3414 Rosemount™ consente ai clienti di miscelare l'idrogeno nelle tubazioni attuali a livelli fino al 30% e di contare sull'accuratezza e sull'affidabilità tipiche di Rosemount.