La miscelazione dell'idrogeno (H2) nelle reti di tubazioni del gas naturale esistenti è un possibile metodo per ridurre le emissioni di carbonio e accelerare la transizione verso l'idrogeno pulito come fonte di energia. Tuttavia, l'idrogeno ha proprietà termo-fisiche diverse rispetto al gas naturale, quindi la quantità iniettata deve rimanere al di sotto del 20% del volume complessivo di gas per mantenere la miscela entro le specifiche dei gas di qualità in tubazione. Ciò contribuisce a proteggere l'integrità della rete, a ridurre i rischi per la sicurezza pubblica e a eliminare i requisiti di modifica per i sistemi a uso finale, compresi gli asset industriali o per la generazione di energia, nonché le caldaie e le stufe domestiche.
L'utilizzo della giusta strumentazione analitica è fondamentale per un controllo e un monitoraggio affidabili della concentrazione di H2 iniettata nelle condutture. Il gascromatografo Rosemount 700XA fornisce un'analisi compositiva dell'intero flusso miscelato, del suo potere calorifico e dell'indice Wobbe, che consente di tracciare i cambiamenti della qualità del gas dal punto di miscelazione iniziale attraverso la rete.
Il modello Rosemount 770XA offre l'analisi di gas naturale più precisa disponibile in un gascromatografo montato sul campo, in un design a prova di esplosione e in stile trasmettitore.