Residui pesanti - SIL

Misurazioni della portata che garantiscono la sicurezza nell'unità di idrocracking di un'azienda di raffinazione e chimica
residui chimici pesanti sil

Miglioramento della sicurezza con le misure di portata in un idrocracker

L'idrocracking è un processo di raffinazione che trasforma gli oli di gas pesanti di bassa qualità provenienti dalla torre di distillazione a pressione atmosferica o in vuoto, dal cracker catalitico dei fluidi e dalle unità di coking in combustibile per aviogetti, gasolio e benzina puliti e di alta qualità. Gli strumenti convenzionali per la misurazione della portata negli impianti di trattamento di idrocarburi pesanti sono spesso messi alla prova sia dai liquidi viscosi che dal catalizzatore metallico. La soluzione proposta offre una misurazione della portata non intrusiva e a bassa manutenzione in grado di far fronte a fluidi sporchi e temperature estremamente elevate. Inoltre, i dispositivi dell'impianto dovranno essere standardizzati e utilizzati in applicazioni di controllo e arresto di emergenza (Proporzionale-Integrale-Derivato) in cui si rendano necessarie apparecchiature con protezione dalle esplosioni di Zona 1 con certificazione SIL2.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Miglioramento della sicurezza con le misure di portata in un idrocracker
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.