L'idrogeno è considerato un gas difficile da misurare con le tecnologie tradizionali a causa del suo basso peso molecolare e della sua bassa densità operativa. Per un'accurata contabilità fiscale, gli operatori hanno bisogno della soluzione di misurazione più accurata e conforme agli standard normativi, contrattuali e di misurazione. Dopo decenni di sviluppo, test e utilizzo nel settore, i misuratori ad effetto Coriolis Micro Motion™ ELITE™ hanno dimostrato di essere una soluzione ideale per la misurazione dell'idrogeno. Certificati metrologicamente, i misuratori ELITE ad effetto Coriolis forniscono una misura accurata della portata massica, assicurando la conformità contrattuale tra l'acquirente e il venditore di idrogeno. La diagnostica di verifica dei misuratori intelligenti fornisce un ulteriore livello di protezione, controllando continuamente lo stato dell'indicatore e avvisando l'operatore di eventuali problemi che potrebbero influire sull'accuratezza.