La riduzione della CapEx spesso si traduce in un minore ingombro degli skid per la misura delle tubazioni, con un conseguente taglio dei costi di installazione di queste postazioni. Queste installazioni più piccole spesso influiscono sulla misurazione a ultrasuoni poiché la maggior parte dei misuratori di questo tipo richiede tubazioni lunghe per garantire risultati accurati. Tuttavia, il Rosemount 3418 è un misuratore a 8 percorsi specificamente progettato per applicazioni di tubazioni brevi con gravi perturbazioni del flusso derivanti da questi effetti di installazione. Grazie al nostro transduttore T-200 in un design a 8 percorsi, il Rosemount 3418 può essere installato su tubazioni fino a 5D a monte e 3D a valle senza condizionatore di portata, riducendo i costi e garantendo la massima accuratezza di misura.