Portata di gas alla turbina

Misura della portata massica di gas naturale all'ingresso della turbina a gas di una centrale combinata elettrica/calore
Portata di gas alla turbina

La tecnologia a ultrasuoni clamp-on aumenta l'efficienza

Le centrali combinate di calore ed energia consentono un uso più efficiente del combustibile o del calore prodotto, fondamentale in periodi di transizione energetica. Nel processo di cogenerazione il calore prodotto per generare elettricità viene utilizzato in modo più produttivo e non viene semplicemente sprecato. Gli impianti CHP possono utilizzare gas naturale per una produzione diversificata di energia, con il vantaggio di emissioni di CO2 ridotte. La turbina a gas dell'impianto è il nucleo delle operazioni e deve essere continuamente monitorata dai misuratori di portata che e, se si utilizzano dispositivi meccanici, questi possono comportare la necessità di una manutenzione frequente che interrompe la produzione. Era necessaria una soluzione di misura in grado di fornire dati affidabili sulla portata massica di gas naturale, consentire un controllo ottimale della turbina e ridurre le interruzioni della produzione per la manutenzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La tecnologia a ultrasuoni clamp-on aumenta l'efficienza
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.