I serbatoi di stoccaggio atmosferico immagazzinano o miscelano i liquidi infiammabili e combustibili in diversi modi. In un serbatoio con tetto flottante esterno, il tetto flottante si alza e si abbassa con il livello della superficie liquida, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di liquido attraverso l'evaporazione. Quando il greggio e i prodotti petroliferi sono immagazzinati in questi serbatoi, esiste il rischio di perdite di vapore intorno alla guarnizione del bordo. Questi vapori hanno il potenziale di incendiare, distruggendo la tenuta del bordo e causando un incendio, a meno che non sia prima stato rilevato da un rilevatore adatto. I rilevatori di gas Rosemount™ monitorano e rilevano gas/vapori combustibili, attivando i sistemi di avvertenza e aiutando a prevenire un potenziale incendio. Se si verifica un incendio, i rilevatori di fiamma Rosemount sono in grado di rilevare fiamme di diversi tipi di combustibile e a varie distanze per contribuire a mantenere al sicuro persone e risorse.