Le stazioni di pompaggio, chiamate anche stazioni di compressione, vengono posizionate lungo le condutture per facilitare il trasporto di gas naturale da un luogo a un altro. Il gas naturale viene pressurizzato ripetutamente da motori o turbine speciali ogni 50-150 chilometri. L'insorgenza di incendi nelle stazioni di compressione di gas naturale è fortunatamente poco frequente, tuttavia, le conseguenze possono essere gravi, fino alla distruzione o a danni estesi delle apparecchiature e alla perdita di un'intera stazione e anche a decessi. Una delle principali cause di incendio nelle stazioni di compressione è il guasto dei sistemi di condutture dei gas. I rilevatori di perdite di gas devono essere in grado di rilevare un accumulo di gas infiammabili che possono entrare in contatto con una fonte di accensione e causare un incendio, mentre i rilevatori di fiamma devono rilevare rapidamente le fiamme per evitare incendi diffusi. Le soluzioni di rilevamento di gas e fiamme Rosemount™ sono ideali per il monitoraggio e il rilevamento di perdite di gas e fiamme nelle stazioni di pompaggio.