I prodotti infiammabili e tossici sono spesso trasportati via mare, su rotaie o su strada. Quando vengono caricati e scaricati, aumenta il rischio di perdite o fuoriuscite. È pertanto necessario prestare particolare attenzione onde evitare il rilascio e l'ignizione accidentali di gas infiammabili e il rilascio di gas tossici. È importante monitorare le zone di carico e scarico per rilevare sia i gas infiammabili sia quelli tossici. I prodotti Rosemount™ per il monitoraggio e il rilevamento dei gas sono in grado di rilevare rapidamente le perdite, contribuendo alla sicurezza delle persone e limitando l'impatto sull'ambiente. I rilevatori di fiamma 975 Rosemount rilevano le perdite di gas infiammabili in modo continuo ed estremamente rapido. Hanno un'elevata immunità ai falsi allarmi, poiché sono in grado di distinguere gli incendi reali dalle false fonti di radiazione, come la luce solare o i fulmini.