I requisiti di rilevamento dei gas nella produzione di energia variano in base al combustibile utilizzato, che può essere carbone, petrolio, gas naturale o nucleare. I generatori spesso utilizzano l'idrogeno come refrigerante per evitare il surriscaldamento delle turbine, gas che può fuoriuscire da refrigeratori, essiccatori o filtri generando un rischio di incendio o esplosione. Nelle camere delle batterie al piombo acido, l'idrogeno viene prodotto dalle batterie elettrochimiche, come sottoprodotto delle reazioni chimiche principali. L'idrogeno fuoriuscito da una perdita può accumularsi, creando un rischio di incendio. Durante la combustione del carbone vengono prodotti metano e monossido di carbonio, che possono accumularsi in concentrazioni pericolose e richiedere quindi il monitoraggio continuo dei gas tossici e della deplezione dell'ossigeno. Possono essere prodotti anche altri gas tossici da altri processi. La salvaguardia della qualità dell'aria con l'utilizzo dei prodotti di monitoraggio e rilevamento dei gas Rosemount™ aiuta a ridurre al minimo i rischi per la salute del personale, rilevando le perdite di gas tossici e infiammabili prima che possano creare condizioni di lavoro pericolose.