Per preservare e gestire una preziosa area idrica sotterranea costiera in Australia, l'autorità idrica locale ha sviluppato meccanismi esclusivi per distribuire l'acqua di fiume direttamente agli irrigatori e continuare a migliorare e conservare le acque della falda. Nelle stazioni di pompaggio l'acqua di superficie viene pompata dal fiume locale e distribuita agli agricoltori. Per ridurre il consumo complessivo nelle stazioni di pompaggio, uno degli impianti è stato interessato da un progetto di aggiornamento che ha comportato l'installazione di pompe ad azionamento a velocità variabile (VSD) e di misuratori di portata clamp-on sui collettori ascendenti. Gli operatori hanno studiato i metodi per il retrofit dei vecchi tubi con una strumentazione di misura affidabile e accurata. La misurazione della portata doveva essere eseguita anche sui vecchi tubi per la maggior parte interrati e solo parzialmente accessibili.
Il misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS Serie F532WD è la soluzione ideale per i punti di misurazione nella rete dell'acqua potabile. Grazie alla sua tecnologia clamp-on, il FLUXUS Serie F532WD consente un'installazione molto semplice ed economica di punti di misurazione della portata all'interno della rete idrica esistente. Flexim FLUXUS Serie F532 WD fa parte dei sistemi di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva più affidabili e accurati: è in grado di misurare anche portate fino a 0,03 ft. al secondo. I trasduttori sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile e fissate in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile. I trasduttori sono dotati di protezione IP68 e di cavi per trasduttori rinforzati.
Flexim FLUXUS F401 è l'indicatore di portata ideale per campagne di misura a lungo termine sul campo. Questi indicatori di portata per impieghi gravosi possono essere installati senza interruzione del processo e l'installazione può essere completata in pochi minuti. Quindi, fornisce misure accurate e altamente ripetibili, non influenzate dalla deriva. Grazie all'eccellente capacità di misurare le basse portate (fino a 0,03 ft/s), il FLUXUS F401 è ideale come indicatore di portata per l'acqua potabile, in cui le basse portate sono comuni. Il robusto segnale emesso e la tecnologia di soppressione del rumore ne consentono l'uso su tubi molto grandi e sui materiali più difficili, come acciaio vecchio e arrugginito, vetroresina di scarsa qualità o persino tubi in cemento armato.