La misurazione della portata dell'acqua di un serbatoio può rappresentare una grande sfida per la tecnologia di misurazione. Con i relativi tempi di scarico ridotti, le pressioni elevate e le condizioni a volte altamente aggressive, si cercava una soluzione di misurazione accurata della portata che potesse affrontare senza difficoltà questi problemi, anche negli ambienti più difficili, assicurando una gestione efficace del serbatoio e migliorando l'efficienza della produzione di gas.
Il misuratore di portata Flexim FLUXUS G80X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi gassosi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non invasivo G80X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.