Il trasporto di gas comporta il passaggio dai siti di produzione alla zona di consumo fino ad alimentare il gas nelle reti di distribuzione di tale zona. La rete di trasporto del gas può essere paragonata a un'autostrada, poiché è caratterizzata da grandi assi, mentre le reti di distribuzione sono costituite da assi più brevi che instradano il gas direttamente verso il consumatore. A livello nazionale, le condutture su lunghe distanze della rete di trasporto del gas collegano in modo efficiente le caverne di stoccaggio o le falde acquifere con le reti di distribuzione. Un requisito chiave per il corretto funzionamento dell'infrastruttura sono le informazioni affidabili sui volumi di gas che passano da una regione all'altra o da un'azienda all'altra.
Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G722 è un indicatore a ultrasuoni clamp-on ad alte prestazioni, progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Grazie al nuovo metodo Synchronized Channel Averaging (SCA, media sincronizzata dei canali), il misuratore di portata a ultrasuoni G722 può inviare segnali sia nella direzione del flusso che in direzione opposta ogni 1 millisecondo.