Nel mondo della chimica dell'etilene ad alta pressione, gli operatori degli impianti devono affrontare molte sfide quando utilizzano tecnologie convenzionali di misurazione della portata. Si rende necessaria una soluzione che non solo migliori il controllo dei processi, ma consenta anche di adottare la manutenzione predittiva, riducendo efficacemente i tempi di fermo. La capacità di garantire una misurazione precisa della portata delle miscele di gas di etilene ed etilene-comonomero sotto pressioni estreme è essenziale, così come la capacità di evitare qualsiasi rischio di perdite.
Flexim FLUXUS G608 CA Energy è un indicatore di portata a ultrasuoni portatile ed è ideale per svolgere attività di efficienza energetica completa (ad esempio secondo gli standard DIN ISO 50001) all'interno di aree pericolose (approvazione ATEX Zona 1/2 e FM Classe I, Div.2), consentendo di misurare le portate di aria compressa, monitorare le quantità di energia termica e determinare la portata di qualsiasi tipo di mezzo liquido o gassoso con un solo dispositivo. È progettato per analizzare intere infrastrutture di aria compressa, bilanciando gli impianti, misurando quasi ogni singolo ramo, determinando l'efficienza dei compressori e, infine, quantificando e localizzando le perdite.
Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G831 è un indicatore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata dei gas sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G831 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Con approvazione ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1, con custodia a prova di esplosione, design compatto e trasduttori resistenti alla corrosione, assicura la stabilità meccanica del sistema e il contatto permanente con la superficie del tubo.