Misura di portata nell'erogazione di idrogeno ad alta pressione

La tecnologia a effetto Coriolis risolve i problemi di misura e garantisce le massime efficienza e accuratezza nelle operazioni su idrogeno

Misurazione sicura e accurata per il rifornimento di veicoli pesanti e leggeri

L'idrogeno, una delle risorse naturali più abbondanti al mondo, si sta affermando come fonte di energia efficiente e sostenibile che consuma un terzo dell'energia in meno rispetto alla benzina. Per essere utilizzato come combustibile, il gas idrogeno viene compresso a pressioni comprese tra 350 e 700 bar, quindi erogato con un distributore, come un distributore di benzina o gasolio, nel serbatoio del veicolo. Oltre all'erogazione di idrogeno, aumenta anche la domanda di fornitura di idrogeno ad alta pressione su autotreno, poiché le stazioni di rifornimento potrebbero non essere vicine agli impianti di produzione di idrogeno.
A causa delle alte pressioni e/o delle temperature sotto lo zero necessarie per il contenimento dell'idrogeno, stoccaggio ed erogazione possono risultare operazioni complesse. I misuratori di portata ad alta pressione a effetto Coriolis Micro Motion sono progettati per soddisfare queste esigenze e rifornire veicoli leggeri e pesanti, riducendo al minimo i pericoli e garantendo la massima accuratezza e affidabilità nel settore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misurazione sicura e accurata per il rifornimento di veicoli pesanti e leggeri
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.