Molti impianti di etilene devono far fronte all'aumento dei costi delle materie prime, con conseguente calo della produzione. La sabbia di coke può accumularsi, andando a ostruire le linee primarie e causando misurazioni della portata poco precise. Senza un punto di misurazione accurato, può risultare difficile mantenere il corretto rapporto vapore-idrocarburi, il che può comportare periodiche interruzioni del processo e quindi l'aumento dei costi di manutenzione. Per rispettare le raccomandazioni SIL 3, il misuratore di portata a doppio Vortex 8800 Rosemount™ è stato concepito con un design completamente saldato, privo di porte e fessure, per aumentare l'affidabilità del punto di misurazione.