Il 9295 Rosemount™ è un misuratore di portata a pressione differenziale progettato per l’esecuzione di misurazioni critiche nel settore chimico e in quello degli idrocarburi. Ha un design compatto che non richiede tubazioni rettilinee e offre un'eccezionale accuratezza che lo rende una soluzione unica per i punti di misurazione difficili.
Con la crescente enfasi sui sistemi di sicurezza strumentati (SIS), il 9295 Rosemount è progettato per consentire facilmente l'aggiunta di un punto di misurazione SIS. A seconda dell'applicazione, più trasmettitori indipendenti nella stessa sezione della bobina semplificano l'installazione senza progetti ingegneristici complessi. Tutti i trasmettitori di pressione differenziale Rosemount sono disponibili con certificazione per l'uso in applicazioni di sicurezza.
Essendo una soluzione pronta all’uso, gli impianti chimici possono risparmiare notevolmente sui tipici costi di progettazione e costruzione. Inoltre, il suo design aiuta a evitare inutili viaggi e consente di risparmiare sui costi prevenendo gli arresti dell'unità.