Gli impianti di trattamento del cloruro di polivinile (PVC) utilizzano un monomero di cloruro di vinile (VCM) in una reazione per la formazione di PVC. Il VCM viene quindi riciclato nel processo. In questa linea di riciclo, la polvere di polimero collaterale può causare ostruzioni in molti strumenti di misura della portata. I misuratori di portata Rosemount™ 8800 Vortex sono caratterizzati da un design che evita le ostruzioni a saldatura totale, proprio per impedire il verificarsi di questi problemi. È dimostrato che le prestazioni di questi misuratori sono eccellenti e consentono di ridurre i costi di manutenzione in questa applicazione specifica.