Il trattamento dei minerali prevede la calibratura o la separazione delle dimensioni delle particelle mediante vagliatura o classificazione. Gli idrocicloni sono un tipo di asset di classificazione che può essere utilizzato negli impasti dei liquidi con sospensioni solide per separare le particelle grossolane e fini in base alla loro dimensione e densità. Il flusso verso l'idrociclone è una miscela variabile di liquidi con sospensioni solide che può essere molto difficile da gestire per la maggior parte delle tecnologie di flusso a causa dell'elevato contenuto di solidi.
Incorporando la nostra più recente elaborazione avanzata del segnale, il trasmettitore 8782 e il sensore MS Rosemount sono in grado di stabilizzare un segnale di flusso di processo altrimenti rumoroso senza dover scendere a compromessi sulla reattività. L'elaborazione avanzata del segnale e la diagnostica in tempo reale assicurano la sicurezza delle misure e la possibilità di controllare automaticamente il circuito. Ciò consente di migliorare la qualità dei prodotti, di ridurre i costi delle materie prime e di minimizzare gli scarti e le rilavorazioni.