Gli impianti di produzione di celle a combustibile a idrogeno e le aree di stoccaggio presentano problemi specifici. Poiché è più leggero dell'aria e molto dispersivo, l'idrogeno si diffonde rapidamente quando fuoriesce in atmosfera. Tuttavia, se si accumula in spazi ristretti, senza una ventilazione adeguata, l'idrogeno può incendiarsi o causare un'esplosione. I prodotti Rosemount™ di monitoraggio e rilevamento dei gas agiscono come prima linea di difesa per il rapido rilevamento delle perdite di gas idrogeno, contribuendo a prevenire l''ulteriore diffusione e la potenziale ignizione.
In caso di ignizione, le fiamme di idrogeno sono quasi invisibili a occhio nudo durante le ore diurne. A causa del basso calore radiante, una fiamma di idrogeno potrebbe non essere rilevata fino a quando una persona non si avvicina o si trova all'interno dell'area dell'incendio. Senza l'implementazione di un sistema di rilevamento, le fiamme di idrogeno possono passare inosservate. Il rilevatore di fiamma Rosemount 975HR è in grado di rilevare rapidamente le fiamme di idrogeno a lunghe distanze, con un'elevata immunità ai falsi allarmi.