Le aree pericolose all'interno di una raffineria sono molte, poiché sono presenti gas infiammabili e altri pericoli per la sicurezza. Possono accumularsi concentrazioni esplosive di polvere del catalizzatore. La gestione del catalizzatore di coking può provocare un incendio se il solfuro di ferro si infiamma spontaneamente. Se entra troppo ossigeno nel processo di dolcificazione, si può originare un incendio a causa della generazione di elettricità statica nel settler. Qualsiasi perdita di gas infiammabile può dare origine a incendi in presenza di una fonte di accensione. Il rilevamento delle fiamme è fondamentale per proteggere il personale ed evitare conseguenze catastrofiche. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 offrono un rilevamento delle fiamme rapido e affidabile, anche su lunghe distanze, e funzionano in condizioni ambientali difficili, come temperature estreme e venti tesi.