All'interno delle centrali elettriche sono presenti gas infiammabili e altri rischi per la sicurezza. Il gas idrogeno viene utilizzato dai generatori come liquido di raffreddamento per evitare il surriscaldamento delle turbine. Le eventuali perdite di idrogeno da refrigeratori, essiccatori o filtri generano un rischio di incendio o esplosione. Se si utilizza l'idrogeno come refrigerante, i macchinari possono surriscaldarsi e causare gravi danni. L'idrogeno viene utilizzato come refrigerante anche nei locali delle batterie agli acidi di piombo e, se si accumula, può creare un rischio di incendio. Nelle centrali elettriche alimentate a carbone il monitoraggio è necessario poiché le polveri di carbone sono altamente infiammabili e possono accumularsi nei nastri trasportatori del carbone. Oltre al monitoraggio delle perdite di gas infiammabili, è fondamentale disporre di prodotti di rilevamento delle fiamme accurati e affidabili per tenere al sicuro i lavoratori e le strutture. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 garantiscono un rilevamento delle fiamme rapido e affidabile, anche su lunghe distanze e in condizioni difficili.