Le stazioni del trasformatore utilizzano una varietà di apparecchiature e sistemi e ognuna presenta una propria serie di rischi di incendio. Gli incendi possono coinvolgere valvole DC, apparecchiature con isolamento ad olio per esterni o per interni, cavi con isolamento a olio, condensatori sincroni raffreddati a idrogeno o isolamento di PCB. L'olio utilizzato in apparecchiature isolate a olio può incendiarsi a causa di un malfunzionamento elettrico. Gli archi interni possono verificarsi all'interno dell'olio a causa di infiltrazione di acqua, fallimento dell'isolamento del nucleo, correnti di guasto esterne o guasti del commutatore di regolazione. I rilevatori di fiamma devono rilevare rapidamente le fiamme per prevenire un incendio diffuso all'interno di una stazione del trasformatore. Questo è fondamentale, in quanto gli incendi nelle stazioni del trasformatore possono avere un grave impatto sull'alimentazione elettrica per i clienti e possono influire sugli asset e sulle entrate di una società di servizi di pubblica utilità. Ma cosa più importante, gli incendi possono anche essere pericolosi per il personale e il pubblico in generale. Il rilevatore di fiamma 975HR Rosemount™ è in grado di rilevare rapidamente incendi a lunghe distanze con un'elevata immunità ai falsi allarmi.
Un rilevatore di fiamma a infrarossi multispettro progettato specificamente per il rilevamento di fiamme di idrocarburi e idrogeno.