L'obiettivo di un impianto di etilene è produrre un prodotto puro al 99,99%. La purezza viene garantita durante la fase finale di purificazione che ha luogo in una torre di frazionamento dell'etilene. Un'analisi affidabile e rapida della concentrazione di etano è fondamentale per il controllo del processo di frazionamento, soprattutto perché l'etilene e l'etano, suo precursore, hanno proprietà fisiche simili che rendono difficile la separazione.
L'utilizzo di analizzatori di gas continui basati su laser Rosemount consente il rilevamento rapido e altamente selettivo di più gas contemporaneamente. Questa precisione di misurazione riduce gli inutili costi di riciclo e ricondizionamento dell'etilene, riduce lo spreco di prodotto e minimizza il consumo di energia.
Una volta che l'etilene lascia il frazionatore, la sua purezza deve essere certificata prima della spedizione. Grazie a velocità e accuratezza nel rilevamento di più componenti di gas a livelli di sensibilità di parti per milione, gli analizzatori di gas laser Rosemount consentono l'identificazione di tracce di impurità, consentendo la certificazione online e in tempo reale dell'etilene.