Che si tratti di una nave cisterna per prodotti finiti o sostanze chimiche, la soluzione utilizzata per misurare i livelli nei serbatoi deve essere in grado di gestire le proprietà fisiche e chimiche dei liquidi e, ciò che conta di più, deve utilizzare una tecnologia sicura e affidabile. Una tecnologia radar di successo deve essere in grado di raccogliere ed elaborare i segnali molto deboli riflessi dai liquidi. I liquidi trasportati da navi cisterna possono avere proprietà fisiche e chimiche diverse e possono essere più o meno riflettenti a seconda della costante dielettrica, caratteristica che mette a dura prova qualsiasi radar.
È pertanto cruciale comprendere l'importanza di disporre di un radar digitale ad ampia larghezza di banda, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica. Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, mentre la tecnologia FMCW ad ampia larghezza di banda garantisce precisione e stabilità della temperatura. Il design dell'antenna parabolica ha dimostrato di essere la tecnologia più idonea a una misurazione di livello in mare solida e affidabile.