Il monitoraggio di idrogeno e ossigeno in tracce nell'elettrolizzatore aiuta a garantire che l'integrità della membrana dell'elettrolizzatore non sia stata compromessa. Un'eventuale rottura rischia di provocare il superamento dei limiti di infiammabilità. L'analizzatore di gas in continuo Rosemount X-STREAM Enhanced di Emerson è una soluzione per la misurazione contemporanea di tracce di O2 nell'H2 e tracce di H2 nell'O2. Questo contribuisce a garantire un funzionamento più sicuro, riducendo al contempo i costi del ciclo di vita dell'analizzatore.