L'estrazione con lisciviazione cumulativa è un metodo altamente efficace e sostenibile utilizzato per estrarre minerali preziosi da depositi di minerale a basso grado. Questo processo prevede l'accatastamento del minerale frantumato o del materiale di risulta (ROM) su una piattaforma o un cumulo e l'utilizzo di una soluzione di lisciviazione per estrarre i minerali desiderati. Uno dei principali vantaggi dell'estrazione con lisciviazione cumulativa è il minor costo di capitale iniziale e il ridotto impatto ambientale rispetto ai tradizionali metodi di lavorazione con flottazione. Tuttavia, come ogni operazione mineraria, l'estrazione con lisciviazione cumulativa deve affrontare diverse sfide operative. Queste sfide includono un'irrigazione e una percolazione efficienti e un monitoraggio e un controllo efficaci delle soluzioni di lisciviazione. Fortunatamente, la strumentazione di misura all'avanguardia di Emerson offre una soluzione a queste sfide. Con la strumentazione di misura Emerson, gli impianti minerari possono aumentare la sicurezza, migliorare le prestazioni operative e massimizzare il recupero di minerali preziosi, riducendo al minimo l'impatto ambientale.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.