Collegare il parco serbatoi alla sala quadri controllo può essere una sfida. Le lunghe distanze e le ubicazioni remote dei serbatoi rendono il cablaggio un costo significativo nella costruzione di nuovi serbatoi. Inoltre, nelle installazioni dismesse il cablaggio è spesso vecchio, non conforme alle moderne best practice e può essere in cattive condizioni.
Il sistema di Tank Gauging Rosemount wireless offre il modo più semplice per accedere alle misure di stoccaggio di materiali sfusi. Si basa su IEC 62591 (WirelessHART®), lo standard industriale per le reti da campo wireless. La riduzione del cablaggio in campo comporta un risparmio sostanziale in termini di infrastruttura e progettazione. Il tempo che intercorre tra l'avvio del progetto e la messa in funzione si riduce drasticamente e i risparmi sull'installazione e sulla messa in opera sono fino al 70% rispetto a una rete cablata.
Le reti cablate e wireless possono coesistere all'interno dello stesso sistema, consentendo l'aggiornamento serbatoio per serbatoio. È anche possibile aggiungere una connessione wireless ai serbatoi della rete cablata per ottenere una ridondanza della comunicazione.