Le attività a valle sono la raffinazione, la distribuzione e la vendita di petrolio greggio e gas naturale. Le esigenze di misurazione correlate a queste attività sono molte, inclusa la misura del watercut. L'offload in genere richiede la misurazione del watercut, ed esistono punti di misura del watercut anche nelle raffinerie. La misura del watercut a passaggio pieno altamente sensibile e affidabile garantita dal misuratore Roxar Watercut è la soluzione ideale per queste applicazioni.
I misuratori Roxar Watercut in linea montati sul campo utilizzano una tecnologia di risonanza a microonde per misurare con precisione e in tempo reale la permettività di una miscela petrolio/acqua. I misuratori a passaggio pieno migliorano le efficienze per teste di pozzo, processi di separazione, dichiarazioni e misure fiscali e si possono facilmente regolare in base a salinità e densità variabili dell'olio siccativo.