Il misuratore di portata Annubar 3051SFA Rosemount è progettato con calcoli della portata incorporati per misurazioni della portata in massa completamente compensate ed è conforme agli standard nazionali di misurazione del potere calorifico del vapore. Lo strumento misura pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo in un singolo dispositivo, calcolando dinamicamente la portata in massa 22 volte al secondo all'interno del trasmettitore.
Inoltre, il misuratore 3051SFA Rosemount elimina le linee dell'impulso, semplificando così l'installazione e riducendo i potenziali punti di perdita. I misuratori di portata Annubar Rosemount misurano più variabili e sono progettati con un pozzetto termometrico integrato per la misurazione della temperatura. Il sensore a T brevettato è in grado di eseguire misurazioni mediante una singola penetrazione nel tubo mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per ridurre la perdita di pressione permanente e aumentare i risparmi energetici.