Misurazione della portata a pressione differenziale in applicazioni di generazione di energia idroelettrica

Garantisci precisione e affidabilità nella misurazione della portata in applicazioni su fluidi a viscosità elevata
energia e servizi

Soluzioni di misura avanzate per i flussi di olio per turbine ad alta viscosità

L'olio per turbine nelle centrali idroelettriche assumono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento e la longevità di queste meraviglie che generano energia. In una centrale elettrica è fondamentale poter misurare l'olio delle turbine ad alta viscosità senza creare cadute di pressione significative. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195, dotato di raccordi di collegamento NPT, è basato su una bobina per tubo a cuneo drop-in per un'installazione semplificata, richiede solo due connessioni flangiate e viene fornito con condotti primari integrati. Il design a cuneo aiuta a gestire viscosità più elevate rispetto ai misuratori di portata tradizionali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di misura avanzate per i flussi di olio per turbine ad alta viscosità
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.