I riscaldatori di coker a fiamma devono essere collegati a una SIF (Safety Instrumented Function, funzione strumentata di sicurezza) per garantire che il riscaldatore sia spento in caso di un indicatore di portata bassa. Un falso positivo molto comune in queste applicazioni si verifica in caso di accumulo e ostruzione nelle linee primarie. In tali casi il misuratore della portata indica erroneamente una condizione di portata bassa o assente, con conseguente spegnimento del riscaldatore. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 elimina gli spegnimenti dovuti a falsi rilevamenti, rimuove le linee primarie a rischio di intasamento, riduce al minimo i guasti in scala e migliora sicurezza e affidabilità dell'interblocco. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 è una soluzione convenienti per diametri dei tubi medio-grandi e applicazioni altamente viscose.
Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata dei fluidi che usurano o ostruiscono altri modelli di misuratori. L'elemento a forma di cuneo garantisce resistenza all'abrasione, grazie all'assenza di bordi molto affilati. Anche i fluidi molto viscosi si possono misurare con precisione grazie alla risposta lineare del misuratore anche al basso numero di Reynold. Misuratore di portata completo dotato di pacchetti applicativi opzionali che semplificano l'ordinazione per garantire la specifica corretta del sistema di tenuta remota in base alle esigenze applicative. Disponibile con tre tipi di connessioni del trasmettitore, il modello 9195 rappresenta una soluzione per le applicazioni più difficili.