Le rocce di sale frantumate di dimensioni inferiori (con diametro di circa 2 cm [1 in]) provenienti dal frantoio secondario vengono stoccate in sili di produzione, che consentono un migliore controllo del processo. Il silo di stoccaggio delle rocce frantumate secondarie si trova fuori dalla miniera e alimenta il processo di produzione del materiale finito. Il materiale salino deve essere monitorato continuamente per consentire un ciclo di produzione regolare. Un rilevamento tempestivo degli accumuli che si formano nel silo è importante per consentire una manutenzione tempestiva che riduca il rischio di danni al silo e le interruzioni impreviste della produzione.